Cabos de servomotor readycable® semelhantes aos Lenze EYP0011VxxxxM01P01, cabos de ligação em PVC 10xd

MAT9751123 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento exterior: mistura de PVC extrudida à pressão e resistente a óleos 2. Malha exterior: entrançado flexível de fios de cobre estanhado. 3. Tela: tecido com plástico 4. Preenchimento: fios de plástico 5. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica, com capacidade particularmente reduzida 6. Condutor: fios de cobre multifilar particularmente resistentes à flexão 7. Tela do elemento: película de plástico 8. Película da malha: em plástico revestida a alumínio 9. Malha interior: entrançado resistente à flexão, composto por fios de cobre estanhado. 10. Fixação: elemento central para elevada força de tração
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9751123 product image
1. Revestimento exterior: mistura de PVC extrudida à pressão e resistente a óleos 2. Malha exterior: entrançado flexível de fios de cobre estanhado. 3. Tela: tecido com plástico 4. Preenchimento: fios de plástico 5. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica, com capacidade particularmente reduzida 6. Condutor: fios de cobre multifilar particularmente resistentes à flexão 7. Tela do elemento: película de plástico 8. Película da malha: em plástico revestida a alumínio 9. Malha interior: entrançado resistente à flexão, composto por fios de cobre estanhado. 10. Fixação: elemento central para elevada força de tração
  • Para aplicações comuns
  • Revestimento exterior em PVC
  • Com malha
  • Resistente a óleos
  • Retardante de chama
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9751123
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas