readycable® signal cable suitable for Siemens 6FX3_02-2XB11, basic cable, PVC 10xd

Novidade
MAT9741544 product image
igus-icon-lupe
1. Oil-resistant mixture on PVC base 2. High flexural strength braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Adapted TPE mixture over pair shielding 5. Extremely flexurally strong, tinned copper shielding 6. High tensile strength centre element 7. Fine-wire special conductor
igus-icon-lupe
MAT9741544 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
MAT9741544 product image
1. Oil-resistant mixture on PVC base 2. High flexural strength braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Adapted TPE mixture over pair shielding 5. Extremely flexurally strong, tinned copper shielding 6. High tensile strength centre element 7. Fine-wire special conductor
MAT9741544 product image
  • Para aplicações comuns
  • Revestimento exterior em PVC
  • Resistente a óleos (de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9741544

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h