Cabos de sinais readycable® semelhantes aos Siemens 6FX8002-2DC40, cabos de extensão em PVC 10xd

MAT9741520 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento exterior: mistura de PVC extrudida à pressão e resistente a óleos 2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado 3. Tela: película de plástico 4. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 5. Condutor: condutor especial finamente entrançado, com desenho altamente flexível e composto por fios de cobre estanhado. 6. Fixação: elemento central para elevada força de tração
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9741520 product image
1. Revestimento exterior: mistura de PVC extrudida à pressão e resistente a óleos 2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado 3. Tela: película de plástico 4. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 5. Condutor: condutor especial finamente entrançado, com desenho altamente flexível e composto por fios de cobre estanhado. 6. Fixação: elemento central para elevada força de tração
  • Para aplicações comuns
  • Revestimento exterior em PVC
  • Resistente a óleos ( de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9741520
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas