Cabos de sinais readycable® semelhantes aos Siemens 6FX8002-2CF20, cabos base em PVC 10xd

MAT9741518 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento exterior: mistura de PVC extrudida à pressão e resistente a óleos 2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado 3. Tela: película de plástico 4. Revestimento do condutor: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 5. Malha interior: camada extremamente flexível de fios de cobre estanhados 6. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 7. Condutor: condutores especiais finamente entrançados, com desenho altamente flexível e compostos por fios de cobre estanhado. 8. Fixação: elemento central para elevada força de tração
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9741518 product image
1. Revestimento exterior: mistura de PVC extrudida à pressão e resistente a óleos 2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado 3. Tela: película de plástico 4. Revestimento do condutor: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 5. Malha interior: camada extremamente flexível de fios de cobre estanhados 6. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 7. Condutor: condutores especiais finamente entrançados, com desenho altamente flexível e compostos por fios de cobre estanhado. 8. Fixação: elemento central para elevada força de tração
  • Para aplicações comuns
  • Revestimento exterior em PVC
  • Resistente a óleos ( de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9741518
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas