Cabos bus readycable® semelhantes aos B&R iX20CA3E61.xxxx, cabo de ligação em PUR 12,5xd

MAT9730101 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de PUR extrudida à pressão 2. Entrançado de fios de cobre estanhado com forte flexibilidade 3. tecido com plástico 4. Película de plástico revestida a alumínio 5. Película de plástico 6. Elemento oculto em plástico 7. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica (conforme as especificações do bus) 8. Entrançado de fios finos de cobre multifilares numa versão especialmente flexível<br /> 
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9730101 product image
1. Mistura de PUR extrudida à pressão 2. Entrançado de fios de cobre estanhado com forte flexibilidade 3. tecido com plástico 4. Película de plástico revestida a alumínio 5. Película de plástico 6. Elemento oculto em plástico 7. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica (conforme as especificações do bus) 8. Entrançado de fios finos de cobre multifilares numa versão especialmente flexível<br /> 
  • Para aplicações de exigência média
  • Revestimento exterior em PUR
  • Malha integral
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente ao corte
  • Resistentes a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9730101
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas