readycable® motor cable suitable for Mitsubishi Electric MR-PWS1CBL-xxx-A1-H, base cable, PVC 6.8 x d

MAT9712001 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded, gusset-filling, oil-resistant PVC mixture 2. Mechanically high-quality TPE or PVC mixture 3. Tear strip for faster stripping 4. Fine-wire strand made of bare copper wires 5. High tensile strength centre element 
igus-icon-lupe
MAT9712001 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
MAT9712001 product image
1. Pressure extruded, gusset-filling, oil-resistant PVC mixture 2. Mechanically high-quality TPE or PVC mixture 3. Tear strip for faster stripping 4. Fine-wire strand made of bare copper wires 5. High tensile strength centre element 
MAT9712001 product image
  • Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior em PVC
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Resistente a óleos ( de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9712001
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas