Cabos de comando readycable® semelhantes aos Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, cabos base em PVC 6.8xd

MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de PVC extrudido à pressão, resistente a óleos 2. Entrançado de fios de cobre estanhado extremamente resistente à flexão 3. Mistura de PVC extrudido à pressão, com reforço de preenchimento 4. Mistura de TPE ou PVC de alta qualidade mecânica 5. Condutor entrançado com fios finos de cobre multifilar 6. Elemento central resistente à tração
igus-icon-lupe
MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
MAT9710014 product image
1. Mistura de PVC extrudido à pressão, resistente a óleos 2. Entrançado de fios de cobre estanhado extremamente resistente à flexão 3. Mistura de PVC extrudido à pressão, com reforço de preenchimento 4. Mistura de TPE ou PVC de alta qualidade mecânica 5. Condutor entrançado com fios finos de cobre multifilar 6. Elemento central resistente à tração
MAT9710014 product image
  • Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior em PVC
  • Malha integral
  • Retardante de chama, FT4
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Resistente a óleos ( de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9710014
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas