Cabo bus readycable® semelhante ao B&R iX67CA0E41.xxxx, cabos base em PVC 12.5 xd

MAT9630103 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento exterior: mistura de PVC extrudida à pressão e resistente a óleos 2. Tela exterior: tecido com plástico 3. Malha exterior: entrançado flexível, composto por fios de cobre estanhado 4. Tela: película de plástico 5. Malha interior: entrançado flexível composto por fios de cobre estanhados 6. Película da malha: película de plástico revestida a alumínio 7. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica (de acordo com as especificações do bus) 8. Condutor: condutor entrançado de fios finos, com desenho altamente flexível e composto por fios de cobre estanhado
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9630103 product image
1. Revestimento exterior: mistura de PVC extrudida à pressão e resistente a óleos 2. Tela exterior: tecido com plástico 3. Malha exterior: entrançado flexível, composto por fios de cobre estanhado 4. Tela: película de plástico 5. Malha interior: entrançado flexível composto por fios de cobre estanhados 6. Película da malha: película de plástico revestida a alumínio 7. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica (de acordo com as especificações do bus) 8. Condutor: condutor entrançado de fios finos, com desenho altamente flexível e composto por fios de cobre estanhado

  • Profinet
  • Estrutura star quad
  • Para aplicações com calha articulada
  • Revestimento exterior em PVC
  • Revestimento exterior verde-amarelo
  • Fator de curvatura 12,5xd
  • Malha integral
  • resistente a óleos & retardante de chama
  • 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9630103
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas