readycable® dual cable suitable for Siemens 6FX3_02-7CD01, basic cable, iguPUR 15xd

MAT95615101 product image
igus-icon-lupe
1. Extruded iguPUR compound 2. Braided copper shield 3. Cores wound in optimised strand pitch length 4. Flexurally strong conductor
igus-icon-lupe
play iconMAT95615101 video
igus-icon-lupe
1 de 3
MAT95615101 product image
1. Extruded iguPUR compound 2. Braided copper shield 3. Cores wound in optimised strand pitch length 4. Flexurally strong conductor
MAT95615101 video
  • Para aplicações flexíveis.
  • Revestimento exterior em iguPUR
  • Malha integral
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistência aos raios UV: média
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT95615101

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h