cabo de servomotor readycable® adequado para Kollmorgen / Danaher Motion Standard 89972 (20m), cabo de ligação, iguPUR 15xd

MAT9550629 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicações flexíveis.
  • Revestimento exterior em iguPUR
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Malha integral
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9550629
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas