cabo de sinais readycable® adequado para Siemens 6FX_002-2CH00, cabo de ligação, iguPUR 15xd

MAT9541513 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento exterior: mistura de iguPUR extrudida à pressão 2. Malha exterior: entrançado de fios de cobre estanhado 3. Película da malha: em plástico revestida a alumínio 4. Tela: película de plástico 5. Fio entrançado de ligação à terra: entrançados de fios de cobre estanhados 6. Isolamento de condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 7. Condutor: entrançados de fios de cobre multifilar 8. Fixação: elemento central de plástico
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9541513 product image
1. Revestimento exterior: mistura de iguPUR extrudida à pressão 2. Malha exterior: entrançado de fios de cobre estanhado 3. Película da malha: em plástico revestida a alumínio 4. Tela: película de plástico 5. Fio entrançado de ligação à terra: entrançados de fios de cobre estanhados 6. Isolamento de condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 7. Condutor: entrançados de fios de cobre multifilar 8. Fixação: elemento central de plástico
  • Para aplicações flexíveis.
  • Revestimento exterior em iguPUR
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9541513
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas