readycable® encoder cable suitable for Berger Lahr VW3M8101Rxxx, basic cable PUR 10xd

MAT94602001 product image
igus-icon-lupe
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT94602001 product image
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
  • Para aplicações comuns
  • Revestimento exterior em PUR
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Offshore
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Malha integral
  • Resistente ao corte
  • Isento de PVC
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT94602001

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h