cabo de rede EtherCAT readycable® adequado para Beckhoff ZK1090-9191-xxxx, cabo de ligação em TPE 10 xd

MAT9385002 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento exterior: mistura de TPE extrudida à pressão e retardante de chama 2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível composto por fios de cobre estanhado 3. Película de malha: em plástico revestida a alumínio 4. Revestimento interior: mistura de TPE extrudida à pressão, com reforço de preenchimento 5. Tela: tecido com plástico 6. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica (de acordo com a especificação do bus) 7. Condutor: entrançados de fios finos de cobre multifilar, com desenho extremamente flexível 8. Fixação: elemento central para elevada força de tração
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9385002 product image
1. Revestimento exterior: mistura de TPE extrudida à pressão e retardante de chama 2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível composto por fios de cobre estanhado 3. Película de malha: em plástico revestida a alumínio 4. Revestimento interior: mistura de TPE extrudida à pressão, com reforço de preenchimento 5. Tela: tecido com plástico 6. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica (de acordo com a especificação do bus) 7. Condutor: entrançados de fios finos de cobre multifilar, com desenho extremamente flexível 8. Fixação: elemento central para elevada força de tração
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Para aplicações com calhas articuladas
• Revestimento exterior em TPE
• Fator de curvatura 10xd
• Malha global
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitMAT9385002
    InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas