cabo de servomotor readycable® adequado para Baumüller 326591 (7m), cabo de ligação 28 A, PVC 7.5xd

MAT9295061 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior em PVC
  • Resistente a óleos ( de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Malha integral
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9295061
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas