Cabo de encoder de impulsos readycable® adequado para Baumüller 371494 (20m), Cabo de ligação ECN1313EQN1325, PVC 10xd

MAT9290038 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicações comuns
  • Revestimento exterior em PVC
  • Resistente a óleos ( de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9290038
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas