Cabo de encoder por impulsos readycable® semelhante ao Baumüller 393889 (2 m), cabo base ECN1313EQN1325, PVC 10 x d

MAT9290030 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicações comuns
  • Revestimento exterior em PVC
  • Resistente a óleos ( de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9290030
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas