cabo de sinais readycable® adequado para Siemens 6FX_002-2CF02, cabo de ligação, PVC 10xd

MAT9170011 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento exterior: mistura de PVC extrudida à pressão e resistente a óleos 2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado 3. Tela: película de plástico 4. Revestimento do condutor: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 5. Malha interior: camada extremamente flexível de fios de cobre estanhados 6. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 7. Condutor: condutores especiais finamente entrançados, com desenho altamente flexível e compostos por fios de cobre estanhado. 8. Fixação: elemento central para elevada força de tração
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9170011 product image
1. Revestimento exterior: mistura de PVC extrudida à pressão e resistente a óleos 2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado 3. Tela: película de plástico 4. Revestimento do condutor: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 5. Malha interior: camada extremamente flexível de fios de cobre estanhados 6. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 7. Condutor: condutores especiais finamente entrançados, com desenho altamente flexível e compostos por fios de cobre estanhado. 8. Fixação: elemento central para elevada força de tração
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
igus-icon-lieferzeitMAT9170011
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas