cabo de ventilador readycable® adequado para Lenze EYL002AxxxxL01A00, cabo de ligação em PVC 6.8xd

MAT9130040 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de PVC extrudida à pressão e resistente a óleos 2. Mistura de TPE ou PVC de alta qualidade mecânica 3. condutor fios entrançados finos de cobre multifilares 4. Elemento central força de tração
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9130040 product image
1. Mistura de PVC extrudida à pressão e resistente a óleos 2. Mistura de TPE ou PVC de alta qualidade mecânica 3. condutor fios entrançados finos de cobre multifilares 4. Elemento central força de tração
  • Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior em PVC
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Resistente a óleos ( de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9130040
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas