cabo do ventilador readycable® adequado para Lenze EYL002VxxxxA00J02, cabo de extensão TPE 5xd

MAT9120043 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de TPE extrudido à pressão, com extrudido à pressão e isento de halogéneos 2. Mistura de TPE de alta qualidade mecânica 3. condutor entrançado de fios de cobre multifilar numa versão especialmente resistente à flexão 4. Elemento central força de tração
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9120043 product image
1. Mistura de TPE extrudido à pressão, com extrudido à pressão e isento de halogéneos 2. Mistura de TPE de alta qualidade mecânica 3. condutor entrançado de fios de cobre multifilar numa versão especialmente resistente à flexão 4. Elemento central força de tração
  • Para as aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Flexível a baixa temperatura
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Isento de PVC
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • CFRIP®
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9120043
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas