Cabo de encoder readycable® semelhante ao Bosch Rexroth IKS4066, cabo base em TPE 7.5xd

MAT9100025 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de PVC
  • CFRIP®
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9100025
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas