Cabos de sinais readycable® semelhantes aos Siemens 6FX_002-2AD04, cabos de extensão em TPW 7.5xd

MAT9071001 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento exterior: mistura de TPE extrudida à pressão e resistente a óleos 2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado 3. Revestimento interior: mistura de TPE extrudida à pressão, com reforço de preenchimento 4. Revestimento do condutor: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 5. Malha interior: camada extremamente flexível de fios de cobre estanhados 6. Tela: película de plástico 7. CFRIP: Fio para descarnagem mais rápida 8. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 9. Condutor: condutores especialmente flexíveis, compostos por fios de cobre estanhado 10. Elemento de fixação: elemento central para elevada resistência à tração
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9071001 product image
1. Revestimento exterior: mistura de TPE extrudida à pressão e resistente a óleos 2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado 3. Revestimento interior: mistura de TPE extrudida à pressão, com reforço de preenchimento 4. Revestimento do condutor: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 5. Malha interior: camada extremamente flexível de fios de cobre estanhados 6. Tela: película de plástico 7. CFRIP: Fio para descarnagem mais rápida 8. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 9. Condutor: condutores especialmente flexíveis, compostos por fios de cobre estanhado 10. Elemento de fixação: elemento central para elevada resistência à tração
  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de PVC
  • CFRIP®
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9071001
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas