Cabo de sinais readycable® semelhante ao Siemens 6FX_002-2CB31, cabo base, TPE 5 x d

MAT9070007 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de TPE extrudida à pressão e isenta de halogéneos 2. Malha entrançada extremamente flexível, composta por fios de cobre estanhados 3. Mistura de TPE extrudida à pressão, com reforço de preenchimento 4. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 5. Condutor entrançado com fios de cobre multifilar especialmente flexíveis 6. Elemento central com elevada resistência à tração 7. Condutores agrupados com comprimento e direção do passo otimizados
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9070007 product image
1. Mistura de TPE extrudida à pressão e isenta de halogéneos 2. Malha entrançada extremamente flexível, composta por fios de cobre estanhados 3. Mistura de TPE extrudida à pressão, com reforço de preenchimento 4. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 5. Condutor entrançado com fios de cobre multifilar especialmente flexíveis 6. Elemento central com elevada resistência à tração 7. Condutores agrupados com comprimento e direção do passo otimizados
  • Para as aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Malha integral
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Flexível a baixa temperatura
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Isento de PVC
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • CFRIP®
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9070007
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas