Cabos de potência readycable® Fanuc M-900iB / R-2000iC condutor de proteção

MAT904117145 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT904117145 product image
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Elevada resistência a raios UV
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT904117145
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.