Cabo de dados readycable® adequado para AIDA de sinal, cabo de extensão para os eixos 1-6, macho/macho

MAT904117098 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de PUR extrudido à pressão 2. Enrolamento de fios de cobre estanhado extremamente resistentes à tração 3. Fio de algodão sobre o revestimento interior e sob a malha exterior 4. Película de PTFE deslizante 5. Mistura de PUR extrudido à pressão, com reforço de preenchimento 6. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 7. Fio fino entrançado numa versão de fios de cobre nu especialmente resistentes à flexão 8. Elemento central com elevada resistência à tração
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT904117098 product image
1. Mistura de PUR extrudido à pressão 2. Enrolamento de fios de cobre estanhado extremamente resistentes à tração 3. Fio de algodão sobre o revestimento interior e sob a malha exterior 4. Película de PTFE deslizante 5. Mistura de PUR extrudido à pressão, com reforço de preenchimento 6. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 7. Fio fino entrançado numa versão de fios de cobre nu especialmente resistentes à flexão 8. Elemento central com elevada resistência à tração
  • Para aplicações com torção
  • Revestimento exterior em PUR
  • Malha integral
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT904117098
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas