Cabo de comando readycable® adequado para AIDA de potência, cabo de extensão para os eixos 1-6, macho/macho

MAT904117097 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de PUR extrudida à pressão, com reforço de preenchimento 2. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 3. Entrançado de fios finos de cobre multifilar 4. Elemento central para elevada força de tração
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT904117097 product image
1. Mistura de PUR extrudida à pressão, com reforço de preenchimento 2. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 3. Entrançado de fios finos de cobre multifilar 4. Elemento central para elevada força de tração
  • Para aplicações com torção
  • Certificação DNV
  • Revestimento exterior em PUR
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente ao corte
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Isento de PVC
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT904117097
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas