Cabo bus readycable® adequado para AIDA Profinet RJ-45, cabo de extensão para os eixos 1-6, macho/macho

MAT904117095 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento exterior: mistura de PUR extrudida à pressão 2. Tela exterior: tecido com plástico 3. Malha exterior: entrançado resistente à torção, composto por fios de cobre estanhado 4. Tela: película deslizante de PTFE 5. Preenchimento: fios de plástico 6. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica (de acordo com a especificação do bus) 7. Condutor: entrançados de fios finos, com desenho altamente flexível e compostos por fios de cobre estanhado
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT904117095 product image
1. Revestimento exterior: mistura de PUR extrudida à pressão 2. Tela exterior: tecido com plástico 3. Malha exterior: entrançado resistente à torção, composto por fios de cobre estanhado 4. Tela: película deslizante de PTFE 5. Preenchimento: fios de plástico 6. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica (de acordo com a especificação do bus) 7. Condutor: entrançados de fios finos, com desenho altamente flexível e compostos por fios de cobre estanhado
• Profinet
• Estrutura star quad
• Para aplicações robóticas e com torção
• Revestimento exterior em PUR
• Torção de ±360°
• Malha global
• Resistentes ao corte
• Isento de PVC e halogéneos
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitMAT904117095
    InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas