Cabo bus readycable® adequado para AIDA Profinet RJ-45, cabo de extensão para o 7.º eixo, macho/macho

MAT904117091 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de PUR extrudida à pressão 2. Entrançado de fios de cobre estanhado com forte flexibilidade 3. tecido com plástico 4. Película de plástico revestida a alumínio 5. Película de plástico 6. Elemento oculto em plástico 7. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica (conforme as especificações do bus) 8. Entrançado de fios finos de cobre multifilares numa versão especialmente flexível<br /> 
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT904117091 product image
1. Mistura de PUR extrudida à pressão 2. Entrançado de fios de cobre estanhado com forte flexibilidade 3. tecido com plástico 4. Película de plástico revestida a alumínio 5. Película de plástico 6. Elemento oculto em plástico 7. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica (conforme as especificações do bus) 8. Entrançado de fios finos de cobre multifilares numa versão especialmente flexível<br /> 
  • Para aplicações de exigência média
  • Revestimento exterior em PUR
  • Malha integral
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente ao corte
  • Resistentes a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT904117091
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas