Cabos de comando readycable® Kuka Fortec Titan eixo simples 7º eixo

MAT904105013 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento exterior: mistura de PUR extrudida à pressão<br />2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível com fios de cobre estanhado.<br />3. Revestimento interior: mistura de PUR extrudida à pressão, com extrudido à pressão<br />4. Malha interior: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado.<br />5. Banda: película em plástico<br />6. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica<br />7. Condutores: condutor especial extra fino, composto por fios de cobre multifilar, particularmente resistente à flexão<br />8. Fixação: elemento central com elevada resistência à tração
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT904105013 product image
1. Revestimento exterior: mistura de PUR extrudida à pressão<br />2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível com fios de cobre estanhado.<br />3. Revestimento interior: mistura de PUR extrudida à pressão, com extrudido à pressão<br />4. Malha interior: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado.<br />5. Banda: película em plástico<br />6. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica<br />7. Condutores: condutor especial extra fino, composto por fios de cobre multifilar, particularmente resistente à flexão<br />8. Fixação: elemento central com elevada resistência à tração
  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Revestimento exterior em PUR
  • Malha integral
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente ao corte
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT904105013
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.