- Botão de arranque e paragem para movimento analógico
- Especificação da velocidade ou posição com potenciómetro
- Ajuste preciso com o potenciómetro de 10 direções
- Fácil de utilizar sem um computador portátil
Alterar idioma :
Os movimentos motorizados podem ser selecionados, iniciados e parados com as unidades de controlo da igus adequadas para o sistema de controlo de motores D1. Já não é necessário um sistema de controlo de nível superior ou um computador portátil para utilizar a aplicação. As soluções iniciais de automação podem ser implementadas com unidades de controlo sem qualquer conhecimento prévio.
Um botão de início e paragem pode ser utilizado para iniciar ou parar um movimento analógico. Uma velocidade ou posição é especificada e executada diretamente por meio de um potenciómetro que pode converter 10 rotações. O potenciómetro de 10 direções permite o ajuste preciso das configurações.
![]()
Melhoria técnica:
Redução do custo:
Provas dadas:
Sustentabilidade:
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h