- Ajuste rotativo em 8 posições
- JOG para a frente e JOG para trás
- Execução manual de movimentos e posicionamento
- Fácil de utilizar sem um computador portátil
Alterar idioma :
Os movimentos motorizados podem ser selecionados, iniciados e parados com as unidades de controlo da igus adequadas para o sistema de controlo de motores D1. Já não é necessário um sistema de controlo de nível superior ou um computador portátil para utilizar a aplicação. As soluções iniciais de automação podem ser implementadas com unidades de controlo sem conhecimento prévio.
Os movimentos previamente parametrizados no D1 são chamados com um ajustador rotativo de 8 direções e controlados através do botão de início ou paragem. Os movimentos e o posicionamento podem ser realizados manualmente utilizando o MOVE + e o MOVE. A posição atual pode ser transferida para o D1 pela unidade de controlo.
![]()
Melhoria técnica:
Redução do custo:
Provas dadas:
Sustentabilidade:
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h