- Ajuste rotativo com 16 posições
- Botão de arranque e paragem
- Para movimentos simples ou movimentos de laços múltiplos
- Fácil de utilizar sem um computador portátil
Alterar idioma :
Os movimentos motorizados podem ser selecionados, iniciados e parados com as unidades de controlo da igus adequadas para o sistema de controlo de motores D1. Já não é necessário um sistema de controlo de nível superior ou um computador portátil para utilizar a aplicação. As soluções iniciais de automação podem ser implementadas com unidades de controlo sem qualquer conhecimento prévio.
Os movimentos previamente parametrizados no D1 são chamados com um ajustador rotativo de 16 eixos e controlados através do botão de início ou paragem. Podem ser realizados movimentos simples ou múltiplos movimentos em laçadas.
![]()
Melhoria técnica:
Redução do custo:
Provas dadas:
Sustentabilidade:
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h