Controlador de motor passo a passo drylin® D9-(X) | NEMA 34

D9 product image
igus-icon-lupe
D9 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
D9 product image
D9 technical drawing
  • Pode controlar motores de passo com uma corrente contínua até 7 A com uma tensão de alimentação até 48 V
  • Modo de impulsos de série
  • Modo adicional de Jog ou Loop selecionável
  • A velocidade predefinida aplica-se ao modo Jog ou Loop
  • Amostras de programas gratuitas
igus-icon-lieferzeit-dotD9
50-500 rpm
Modo pulse e jog
InfoInfoigus-icon-infoPode descarregar a amostra da gama de produtos apropriados HERE gratuitamente.

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h