Controlador de motor drylin® D7 (NEMA11/17) com ciclo/direção

D7 product image
igus-icon-lupe
D7 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
D7 product image
D7 technical drawing
  • Podem controlar motores de passo com corrente contínua até 2,7A, com alimentação de tensão até 48V
  • Modo de impulsos de série
  • Modo adicional de Jog ou Loop selecionável
  • A velocidade predefinida aplica-se ao modo Jog ou Loop
igus-icon-lieferzeit-dotD7
50-500 rpm
Modo pulse e jog
InfoInfoigus-icon-infoPode descarregar a amostra da gama de produtos apropriados HERE gratuitamente.

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h