Controlador de motor DC drylin® D5

<p>Vista frontal do D5</p>
igus-icon-lupe
<p>Vista traseira do D5<br></p>
igus-icon-lupe
1 de 2
<p>Vista frontal do D5</p>
<p>Vista traseira do D5<br></p>
  • Prontos a utilizar de imediato Não é necessário parametrização ou programação
  • Funcionamento esquerdo/direito através da entrada digital
  • Velocidade e Aceleração através do sinal de entrada externo PWM
  • Tensão de alimentação 12-24 V
  • 10A corrente nominal/30A de corrente de pico
  • Com alojamento para utilização industrial
  • Programas de amostra correspondentes
igus-icon-lieferzeit-dotD5
InfoInfoigus-icon-infoPode descarregar a amostra da gama de produtos apropriados HERE gratuitamente.