Sistema de controlo para motores dryve - selecionar, clicar, controlar...
Defina facilmente distâncias de curso, posições, velocidades e períodos de funcionamento com o novo sistema de controlo baseado na web da igus® para módulos lineares drylin® E.
- Novidade: O PROFINET/PROFIdrive foi integrado no D2 (integração de software), cada D2 pode ser atualizado através da atualização do firmware.
- Não é necessária a instalação de software ou aplicação, inicialização rápida
- Sistema de comando possível através de smartphone (browser), tablet ou computador portátil
- Interface do utilizador intuitiva e simples, sistema de comando configurado em apenas alguns minutos
- Compatível com diversos controladores industriais (por ex. Siemens S7 / Beckhoff)
- Para motores DC, EC e de passo
Pronto a utilizar de imediato
O sistema de controlo para motores dryve pode ser ligado à sua rede ou pode ser ligado diretamente à unidade de comando (PC ou PLC) através de um cabo de rede. Pode então iniciar o sistema de controlo diretamente no browser sem instalação de software. Isto permite a realização de ajustes num minuto.
Controlo fácil
Pode utilizar a interface intuitiva e simples para parametrizar os cursos, a posição, a velocidade e o tempo de funcionamento da sua mesa linear, mesmo se for amador. Os movimentos que são continuamente repetidos são conhecidos como "loops" e podem ser definidos em apenas alguns segundos. A função de programação "teach" permite fazer as definições de posição com apenas um clique.
Standards industriais
Com protocolos de comunicação normalizados tais como PROFINET/PROFIdrive, CANopen ou Modbus TCP como gateway, é muito fácil ligar o sistema a controladores industriais como Siemens S7 ou Beckhoff. As dez entradas e saídas digitais permitem uma comunicação extremamente fácil com controladores industriais, mas também com módulos open source económicos, tais como Arduino ou Raspberry Pi.
Tecnologia potente
O D2 suporta motores DC, EC e motores de passo, com tecnologia de malha aberta e fechada. A carga e a alimentação lógica são separadas, de forma a permitir uma operação segura das máquinas. A elevada tensão de alimentação até 48 V garante velocidades elevadas no motor. A forte corrente nominal de 7 A e o pico de corrente de 21 A resultam em movimentos poderosos e dinâmicos.