Cabos híbridos chainflex® em PUR para o 7º eixo de robôs CFSPECIAL.792

CFSPECIAL.792.012 product image
igus-icon-lupe
1. Composto de PUR extrudido à pressão 2. Fios de cobre estanhado entrançados com resistência à flexão 3. Composto de TPE extrudido à pressão 4. Composto de TPE de alta qualidade mecânica 5. Condutor entrançado composto por fios de cobre multifilar
igus-icon-lupe
1 de 2
CFSPECIAL.792.012 product image
1. Composto de PUR extrudido à pressão 2. Fios de cobre estanhado entrançados com resistência à flexão 3. Composto de TPE extrudido à pressão 4. Composto de TPE de alta qualidade mecânica 5. Condutor entrançado composto por fios de cobre multifilar
  • Revestimento exterior em PUR
  • Com malha
  • Resistente a óleos e líquidos de arrefecimento
  • Retardante de chama
  • Isento de PVC e halogéneos
  • Resistente ao corte
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
igus-icon-lieferzeit-dotCFSPECIAL.792.012
(18G2,5)C

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas