chainflex® CFCLEAN3

CFCLEAN3.02.03.02 product image
igus-icon-lupe
CFCLEAN3.02.03.02 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
CFCLEAN3.02.03.02 product image
CFCLEAN3.02.03.02 product image
  • Para as aplicações mais exigentes nas e-skin® flat
  • Película de PTFE com fita adesiva
  • Com malha
  • Altamente resistente ao desgaste
  • Isento de PVC
igus-icon-lieferzeit-dotCFCLEAN3.02.03.02
(3x(2x0,25))C
InfoInfoigus-icon-infochainflex® CFCLEAN are not cables in the sense of the standards for wires and cables. Due to the absence of the outer jacket in CFCLEAN, which provides mechanical protection for cables, the use of chainflex® CFCLEAN is only permitted in e-skin® flat.

Configurador de calhas articuladas e-skin flat

Configurador de perfis e-skin flat para aplicações em salas limpas

igus-icon-arrow-rightIr para a ferramenta
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas