iglidur® A500, mola de disco Polysorb

Para temperaturas até +250 °C, em conformidade com a FDA, leve

iglidur® A500, mola de disco Polysorb
iglidur® A500, mola de disco Polysorb drawing
1 de 2
iglidur® A500, mola de disco Polysorb
iglidur® A500, mola de disco Polysorb drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: A500TEM-05
  • Material: iglidur® A500
  • Formulário: Comprar anilhas mola
  • Dimensões:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • iglidur® A500: material para temperaturas elevadas
  • Compensação de folga axial e tolerâncias de fabrico
  • Leve

iglidur® A500 | O maratonista para temperaturas elevadas no setor alimentar,

O iglidur® A500 é aprovado para contacto direto com alimentos. Este material destaca-se pela sua excecional resistência química, tornando-o ideal para aplicações exigentes em máquinas da indústria alimentar. Embora seja um material muito macio, o iglidur® A500 também possui uma excelente resistência à compressão, mesmo a altas temperaturas.

Áreas típicas de aplicação:

  • Indústria de bebidas
  • Indústria alimentar
  • Indústria médica

Quando devo utilizá-lo?

  • Quando é necessária a conformidade com a FDA
  • Quando é necessária uma elevada resistência química
  • Quando é necessária uma boa resistência à abrasão
  • Para resistência a temperaturas de -100°C a +250°C

Quando não devo utilizá-lo?

  • Quando é necessária a mais elevada resistência ao desgaste
  • Quando não é necessária resistência química
  • Quando é necessário um casquilho universal de baixo custo
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h