Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de envio inicial acrescem 5 a 8 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.
Alumínio anodizado duro, adequado para aplicações sem suporte, robusto, resistente à corrosão, leve
Alumínio anodizado duro
Redonda, alumínio anodizado duro
Guia individual, redonda, em alumínio anodizado duro
Guia de alto perfil, quadrada, alumínio anodizado duro
Sistema de guia linear – extremamente leve e resistente
Patim montado, redondo
Monocarruagens, alumínio anodizado
Patins híbridos para instalação lateral
Patim para o slider da câmara, quadrado (tamanho de instalação 6)
Patim para o slider da câmara (tamanhos de instalação 10, 16, 20)
Patim para o slider da câmara com folga ajustável do casquilho
Sistema de guia linear – extremamente leve e resistente
folga do patim ajustável
Resistência ao binário, muito leve
Patim híbrido com rolamento de plástico autolubrificado
Para o slider da câmara
Patim híbrido em aço inox com um único rolamento
Redonda, em liga de zinco, com pré-carga de molas
Redonda, em alumínio, casquilho linear em iglidur® J200 com pré-carga de molas
Redonda, em alumínio, casquilho linear fabricado em iglidur® J com pré-carga de molas
Carruagens completas
quadrado
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h