Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Fuso trapezoidal drylin®, rosca esquerda, duas entradas, aço inoxidável

  • Outer diameter: 12-20mm
  • Pitch: 6-8mm 
  • Two start
  • Self-locking
  • Material: Aço inoxidável
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
Descrição do produto
Fusos trapezoidais da tecnologia de fusos e porcas dryspin®
 
Os fusos são elementos maquinados utilizados para converter um movimento rotativo num movimento linear. 
 
Os fusos e porcas trapezoidais da igus® baseiam-se no princípio de isenção de lubrificação. As especificações e as formas dos fusos e porcas drylin® combinadas com os polímeros e os fusos trapezoidais garantem uma duração de vida e eficiência ainda maiores
 
Vantagens dos fusos trapezoidais drylin®:
► Isentos de manutenção e funcionamento a seco
► Funcionamento silencioso e sem vibrações
► Resistentes à sujidade e às poeiras
► Isentos de corrosão
► Elevados níveis de eficiência
► Económicos
► Rápida entrega
 
A secção da rosca trapezoidal corresponde a um trapézio isósceles com um ângulo de 15°. O ângulo da rosca é de 30°. Comparativamente à rosca standard, a rosca trapezoidal têm um diâmetro mais largo e um passo maior. O ângulo do passo é menor do que o arco da tangente dos fusos trapezoidais de uma entrada. Por isso, o auto-bloqueio é atingido. Os fusos de múltiplas entradas, por outro lado, não têm auto-bloqueio.
Dados técnicos
Downloads

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h