Fuso trapezoidal drylin®, rosca direita, duas entradas, aço inoxidável 304
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Outer diameter: 6-20mm
Pitch: 2-8mm
Two start
Self-locking
igus-icon-lieferzeitPTGSG-06X2P1-02-R-ES
TR06X2P1
Fusos trapezoidais da tecnologia de fusos e porcas dryspin®
Os fusos são elementos maquinados utilizados para converter um movimento rotativo num movimento linear.
Os fusos e porcas trapezoidais da igus® baseiam-se no princípio de isenção de lubrificação. As especificações e as formas dos fusos e porcas drylin® combinadas com os polímeros e os fusos trapezoidais garantem uma duração de vida e eficiência ainda maiores
Vantagens dos fusos trapezoidais drylin®: ► Isentos de manutenção e funcionamento a seco ► Funcionamento silencioso e sem vibrações ► Resistentes à sujidade e às poeiras ► Isentos de corrosão ► Elevados níveis de eficiência ► Económicos ► Rápida entrega
A secção da rosca trapezoidal corresponde a um trapézio isósceles com um ângulo de 15°. O ângulo da rosca é de 30°. Comparativamente à rosca standard, a rosca trapezoidal têm um diâmetro mais largo e um passo maior. O ângulo do passo é menor do que o arco da tangente dos fusos trapezoidais de uma entrada. Por isso, o auto-bloqueio é atingido. Os fusos de múltiplas entradas, por outro lado, não têm auto-bloqueio.
Não tem a certeza se é adequado?
Aconselhamento
Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente