igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Material: iglidur J
- Direção da rosca: Rosca direita
- Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin
- Design: Padrão
- Porca cilíndrica
igus-icon-lieferzeitDST-JSRM-3027DS12X3
30
27
DS12X3
Porca em iglidur J – Elevada eficiência a qualquer velocidade
A nossa porca em iglidur J de elevada performance é a peça universal. O material pode ser utilizado em quase todas as velocidades e caracteriza-se por um elevado grau de eficiência. Outras vantagens incluem:
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h