Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de envio inicial acrescem 10 a 15 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.
Alumínio anodizado duro
Perfil oco, alumínio anodizado transparente
Alumínio anodizado duro
Guia dupla, quadrada, alumínio anodizado duro
Guia dupla redonda, em aço inox V4A
Guia individual redonda, em aço inox V4A
Guia individual, redonda, em alumínio anodizado duro
Guia de alto perfil, redonda, alumínio anodizado duro
Leve, em alumínio anodizado duro
Sistema de guia linear – extremamente leve e resistente
Patim montado, redondo
Patim para o slider da câmara (tamanhos de instalação 10, 16, 20)
Patim para o slider da câmara com folga ajustável do casquilho
Movimento suave e silencioso, resistente ao desgaste, montagem fácil e rápida
Travão manual para tarefas simples de posicionamento
Redonda, em liga de zinco
Redonda, círculo completo, alumínio anodizado duro
Redonda, convexa alumínio anodizado duro
Redonda, meio círculo, alumínio anodizado duro
Redonda, um quarto de círculo, alumínio anodizado duro
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h