Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de envio inicial acrescem 5 a 8 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.
Alumínio anodizado duro, adequado para aplicações sem suporte, robusto, resistente à corrosão, leve
Alumínio anodizado duro
Guia dupla, quadrada, alumínio anodizado duro
Redonda, alumínio anodizado duro
Guia individual, redonda, em alumínio anodizado duro
Guia de alto perfil, quadrada, alumínio anodizado duro
Sistema de guia linear – extremamente leve e resistente
Patim em miniatura - standard
Patim montado, redondo
Monocarruagens, alumínio anodizado
Patins híbridos para instalação lateral
Sistema de guia linear – extremamente leve e resistente
folga do patim ajustável
Resistência ao binário, muito leve
Redonda, em liga de zinco
Patim híbrido com rolamento de plástico autolubrificado
Patim híbrido em aço inox com dois rolamentos
Redonda, em alumínio, com pré-carga de molas
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h