Rolos de transferência em polímero xiros® B180, caixa e rolo em xirodur B180, dimensões métricas

  • Installation size: 515, 522
  • Low installation height
  • Housing material: xirodur® B180
  • Roller material: xirodur® B180
  • Ball material: Stainless steel (in housing)

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h