- Excelente coeficiente de atrito para carga baixa a média
- Elevada resistência a ambientes agressivos
- Longa duração de vida – inclusive em veios em polímero e outros casos especiais
- Isentas de lubrificação e de manutenção
Alterar idioma :
iglidur® barra de stock J260
Os materiais de stock de barras iglidur® sem lubrificação oferecem a opção de conceber livremente todos os tipos de elementos deslizantes e rolamentos sem manutenção. A variedade de materiais das chumaceiras de deslizamento iglidur® assegura uma correspondência ótima do material da chumaceira com os melhores coeficientes de fricção e desgaste para o componente de contacto.
Para além do stock de barras para o nosso próprio processamento, também lhe oferecemos a produção de chumaceiras, elementos deslizantes e tiras deslizantes de qualquer forma. Podemos até fornecer protótipos urgentes em apenas alguns dias, de acordo com os prazos acordados.
Nota: Os varões e placas iglidur são fabricados com dimensões excedentes.
Áreas de aplicação típicas
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h