Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109 000
+351 228 328 321

Rolamento de esferas radiais xiros® B180, flange dos dois lados, blindagem de um lado, esferas em vidro, gaiola em PA

  • não metálico
  • funcionamento suave
  • baixa absorção de humidade
  • resistente à sujidade
  • Material da gaiola: Poliamida (PA)
  • Material das esferas: Vidro
  • Material dos anéis: xiros B180

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h