Encomende online e reduza os custos de envio
Consulta rápida via chat WhatsApp
Calculadores da duração de vida
Carrinho de compras
(0)
DE-DE (PT)
Loja online
Configuradores
Produtos
Indústrias
Serviços
Empresa
Contacto direto
PT
(PT)
Alterar idioma :
PT (PT)
igus-icon-arrow-right
Início
igus-icon-arrow-right
Rolamentos de esferas
igus-icon-arrow-right
xiros® flanged ball bearing, protection from both sides
xiros® flanged ball bearing, protection from both sides
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Inner Ø: 8mm
Use for 28mm housing
Bearing material: xirodur® B180
Ball material: glass
Optionally with stainless steel balls
Art. n.º
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
BB-608F-B180-10-GL-CC
Ø d2 [mm]
26
Ø d1 [mm]
8
tamanho
608
Descrição
Dados técnicos
Transferências
Flange at one end
Cover plate at both ends
PA cage
Non-metallic
Descrição
igus-icon-plus
Dados técnicos
igus-icon-plus
Transferências
igus-icon-plus
Não tem a certeza se é adequado?
igus-icon-cad-dateien
Transferir ficheiro CAD
Aconselhamento
Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente
Beatriz Maria
igus-icon-phone
+351 911 928 534*
Enviar email
Consulta e prazo
Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h
igus-icon-arrow-up