Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109 000
+351 228 328 321

Cabo de motor readycable® equivalente a Danaher Motion 107475 (15 m), cabo base, PVC 15 x d

  • Requisitos: Para aplicações flexíveis
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistência a óleos: Sem resistência a óleos
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h