Patim linear drylin W W da série T em alumínio

WW-06-20-T415-AL product image
igus-icon-lupe
WW-06-20-T415-AL product image
igus-icon-lupe
WW-06-20-T415-AL product image
igus-icon-lupe
WW-06-20-T415-AL product image
igus-icon-lupe
WW-06-20-T415-AL product image
igus-icon-lupe
WW-06-20-T415-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 6
Patim linear drylin W W da série T em alumínio
Patim linear drylin W W da série T em alumínio
Patim linear drylin W W da série T em alumínio
Patim linear drylin W W da série T em alumínio
Patim linear drylin W W da série T em alumínio
Patim linear drylin W W da série T em alumínio
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Corrosion-resistant linear housing made of anodised aluminium
  • Durable liners made of iglidur J200
  • It has the identical fixing dimensions as the miniature size 15 with recirculating ball bearings.
  • Suitable for WS-06-20 (hard anodised), WS-06-20-CA (silver anodised), and WS-06-20-AR (black anodised) double rails
  • 100 % lubrication-free due to "sliding instead of rolling"
igus-icon-lieferzeit-dotWW-06-20-T415-AL
06-20
Aluminium

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h